Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Analyse de la répartition de puissance

L’objectif du programme de répartition de puissance est d’analyser le rendement constant du système d’alimentation soumis à diverses conditions de fonctionnement. 
Le module Analyse de la répartition de puissance CYME d’Eaton du logiciel sur les réseaux électriques CYME sert à analyser les réseaux à alimentation électrique triphasés. Il contient des options analytiques puissantes et des techniques de solution de substitution pour les systèmes d’alimentation industrielle et de transmission. 

Module d’analyse de la répartition de puissance

Général

Le logiciel d’analyse de la puissance CYME d’Eaton utilise des méthodes matricielles/vectorielles de pointe ainsi que des algorithmes à solutions multiples :

  • Newton-Raphson complet
  • Fast Decoupled
  • Gauss-Seidel

Le programme Power Flow est le module principal du logiciel CYME destiné à l’analyse des réseaux électriques industriels et de transmission. Il possède une interface comprenant d’autres modules, comme :

  • Analyse des défaillances, pour les études tenant compte de la charge du système avant défaillance
  • Analyse des harmoniques, pour le calcul des profils  de tension et de courant à fréquence fondamentale nécessaires au calcul des indices de distorsion harmonique
  • Stabilité transitoire, pour établir l’état initial du système comme l’exigent les modèles de commande du réseau en vue d’une analyse de la stabilité transitoire
  • Démarrage de moteur dynamique, pour tenir compte des chutes de tension à l’échelle du système pendant les études sur le démarrage des moteurs à induction et synchrones

Caractéristiques

  • Analyse les réseaux comprenant des milliers de bus et de branches
  • Plusieurs bus d’oscillation tolérés
  • Sélection automatique du bus d’oscillation pour les sous-systèmes isolés
  • Solution simultanée pour les réseaux insulaires
  • Modélisation détaillée des équipements relatifs aux moteurs à induction et synchrones, des entraînements à fréquence variable, des barres omnibus et de tous les éléments de réseau nécessaires pour une représentation précise du réseau
  • Génératrice synchrone
    • Seuils de puissance réactive et contrôle de la tension à distance
    • Courbes de capacité de puissance réactive des générateurs
  • Contrôle local ou à distance de la tension et du flux de puissance réactive dans les transformateurs commutables
  • Transformateur déphaseur avec contrôle de la puissance active
  • Modélisation de la cogénération, y compris :
    • Générateurs à induction
    • Systèmes de conversion de l’énergie éolienne (WECS)
    • Photovoltaïque (cellules PV)
    • Piles à combustible
    • Micro-turbines
  • Représentation complète des lignes de transmission CC avec commande des redresseurs et des onduleurs
  • Représentation des systèmes de transmission à courant alternatif flexible (FACTS) :
    • Compensateur synchrone statique (STATCOM)
    • Contrôleur unifié de flux de puissance (UPFC)
  • Gestionnaire de la bibliothèque des modèles de charge pour tout type de modèle, y compris :
    • Puissance constante, courant constant et impédance constante
    • Modèle de charge composite
    • Modèle de charge sensible à la tension
  • Condensateurs disposant des types de commande suivants : tension, courant, courant réactif, puissance réactive, facteur de puissance, température et temps
  • Batteries shunt commutables d’éléments capacitifs et inductifs
  • Facteurs de pondération appliqués aux générateurs et aux charges sur l’ensemble du réseau ou par zone
  • Paramètres globaux permettant d’inclure ou d’exclure tout type d’équipement de l’analyse
  • Cinq catégories de limites pour les critères de charge nominale, de planification, de chargement d’urgence ou tout autre critère défini par l’utilisateur
  • Unités définies par l’utilisateur pour les tensions des bus, les productions des générateurs et les flux secondaires sur les schémas unifilaires et les rapports tabulaires
  • Les rapports tabulaires peuvent aussi être exportés directement vers d’autres tableurs, comme Microsoft Excel
  • Codage couleur sur le schéma unifilaire du réseau selon des critères définis par l’utilisateur, comme :
    • Équipement surchargé
    • Tensions hors limites au niveau des bus et des nœuds
    • Visualisation du calibre des conducteurs qui peut refléter, par exemple, des câbles mal dimensionnés
    • Niveaux de tension du système (illustration possible)

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com