Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Analyse des dispositifs de protection

Le bon choix de dispositifs de protection et leur dimensionnement approprié sont des enjeux importants pour l’ingénieur désireux de réduire l’impact causé par les courts-circuits sur le réseau et de limiter les défaillances d’équipement. 
Le module Analyse des dispositifs de protection de CYME d’Eaton offre aux ingénieurs une vaste gamme d’outils servant à concevoir et valider avec efficacité et précision le schéma de coordination de leur système d’alimentation. Le module Analyse des dispositifs de protection est un outil indispensable qui aide les ingénieurs en électricité à résoudre efficacement les problèmes de protection en analysant les courbes temps-courant. Grâce à une vaste bibliothèque de plus de 15 000 dispositifs de protection, à un tracé graphique intuitif et à un vaste éventail d’outils et d’analyses, les schémas de protection peuvent être validés avec le logiciel d’analyse du système d’alimentation CYME d’Eaton.

Module d’analyse des dispositifs de protection

Caractéristiques

Les tracés de courbe temps-courant sont générés dans l’interface conviviale du logiciel CYME d’Eaton, proposant les options suivantes :

  • Repère logarithmique pour afficher les courbes temps-courant des dispositifs de protection tels que les fusibles, les relais, les disjoncteurs et les réenclencheurs
  • Bibliothèque contenant plus de 100 000 courbes de fabricants nord-américains, européens et asiatiques (normes IEEE/ANSI et CEI comprises)
  • Mise à jour en ligne de la bibliothèque de courbes
  • Des courbes définies par l’utilisateur comprenant :
  • Une fonction permettant de glisser-déposer sur le schéma unifilaire des équipements ayant des réglages particuliers
  • Des commandes uniques dans le logiciel affichant toutes les branches de protection et fournissant un accès rapide aux commandes comme Afficher courbe et Coordination des dispositifs de la branche
  • Contrôle de la bonne coordination pour le démarrage du moteur, l’appel de courant du transformateur et l’endommagement des câbles
  • Outils permettant de calculer précisément les marges de temps et de courant entre les courbes
  • Modification de tout réglage pour visualiser le changement de manière interactive à l’écran
  • Options d’affichage personnalisables (couleurs des courbes, balises et autres options du quadrillage)
  • Le codage par couleurs du schéma unifilaire par niveau de protection ou par zone de protection
  • Fonction d’exportation permettant d’inclure facilement des tracés temps-courant dans les rapports

Non seulement le logiciel CYME d’Eaton fournit les outils énumérés ci-dessus pour faciliter toute étude, mais il offre également des analyses avancées pour aider les ingénieurs à examiner de plus près la coordination et la protection des dispositifs sur le réseau.

Analyse des dispositifs de protection

L’analyse des dispositifs de protection peut être utilisée pour vérifier la coordination, le temps d’ouverture et le pourcentage de charge de tous les dispositifs de protection du réseau. La coordination radiale et la coordination des branches parallèles sont également prises en charge.

Principales fonctionnalités :

  • Analyse de l’ensemble du réseau avec une seule commande
  • Vérifier la coordination entre des paires successives de dispositifs selon des critères définis par l’utilisateur
  • Examiner le fonctionnement d’un dispositif malgré les défauts dans sa zone de protection pendant un temps maximum autorisé défini par l’utilisateur
  • Comparer le courant traversant chaque appareil avec un courant de charge continu maximal autorisé défini par l’utilisateur
  • Vérifier si les câbles sont protégés par un dispositif sur toute leur longueur
  • Option de remplacement ou d’économie des fusibles
  • Étudier les dispositifs de protection principaux et secondaires
  • Comparer la courbe de courant d’enclenchement en charge vue par un dispositif de protection avec sa courbe temps-courant et signaler les conditions anormales
  • Rapport spécialisé et indications sur schéma unifilaire mettant en évidence les intersections des courbes, les problèmes de portée et de chargement

Analyse des défauts minimes

Une analyse des défauts minimes est proposée pour permettre aux ingénieurs de vérifier si les dispositifs de protection peuvent correctement détecter et éliminer les défauts minimes observés dans leur zone de protection respective.

Un rapport détaillé est fourni pour dresser la liste de toutes les zones insuffisamment protégées. Ces zones sont également codées par couleur sur le schéma unifilaire pour faciliter la visualisation.

Analyse de la séquence des opérations

L’analyse de la séquence des opérations évalue l’impact d’un défaut temporaire ou permanent sur le réseau pour fournir la séquence des opérations suivie par les dispositifs de protection.

Principales fonctionnalités :

  • Emplacement du défaut défini par l’utilisateur
  • Simulation de tout type de défaut
  • Calcul du courant de défaut et du temps de déclenchement de chaque dispositif de protection tout en tenant compte de l’état du réseau à chaque opération
  • Prise en compte des réglages des dispositifs, y compris les délais et les temps de réinitialisation
  • Suivi des dispositifs de protection déclenchés dans le schéma unifilaire
  • Rapport tabulaire indiquant la séquence des dispositifs déclenchés, l’heure de déclenchement et le courant de défaut détecté à chaque opération

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com