Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Coordination des dispositifs de protection

Les ingénieurs sont souvent appelés à imaginer rapidement et simplement la protection de leurs réseaux.
Le logiciel CYMTCC d’Eaton est destiné à la protection temporisée de surintensités pour les systèmes d’alimentation industriels, commerciaux et de distribution. Le programme est fourni avec une base de données de plus de 15 000 dispositifs de protection provenant de plus d’une centaine de fabricants facilement accessibles pour la production de tracés de courbe temps-courant et de rapports de réglages des dispositifs. De plus, il contient plusieurs outils et rapports pour vous aider à réaliser la coordination et pour protéger les transformateurs et câbles. Le module Analyse des risques d’arc électrique CYME d’Eaton peut être ajouté au logiciel CYMTCC pour approfondir les analyses.

Logiciel de coordination des dispositifs de protection

Caractéristiques

Le logiciel CYMTCC d’Eaton est un éditeur puissant qui permet d’élaborer le schéma unifilaire du réseau en faisant simplement glisser les symboles des appareils sur le dessin. Les courbes des caractéristiques temps-courant des dispositifs de protection peuvent être visualisées à l’écran, représentées sur un support logarithmique standard, puis acheminées vers différentes imprimantes. Le schéma unifilaire et la courbe temps-courant peuvent également être exportés vers des fichiers pour être inclus dans d’autres rapports.

Le programme est capable de générer tous les repères d’étude nécessaires tels que les courbes d’endommagement des câbles et des conducteurs, les courbes de démarrage des moteurs, les courbes de résistance des transformateurs, les points d’appel et points thermiques, et offre des moyens graphiques et tabulaires complets pour vérifier les courbes à tout niveau de courant de défaut ou de tension du système.

Capacités analytiques

  • Option d’ajustement de courbe pour faciliter la coordination
  • Affichage et production graphique de haute qualité
  • Impression sur support logarithmique (courbes uniquement) ou sur support ordinaire (courbes et grille)
  • Comptabilisation des défauts LL et LG sur les transformateurs Delta-Y
  • Vérification de la coordination et de la protection en fonction de critères définis par l’utilisateur
  • Rapports d’analyse interactifs
  • Outils puissants pour mesurer le temps de séparation entre chaque paire d’appareils
  • Réenclencheurs électroniques de plusieurs fabricants (Eaton, Schweitzer, S&C, ABB, etc.)
  • Contrôle de l’échelle actuelle, des couleurs, des hachures de courbes, de l’emplacement des balises d’identification, du style du cartouche et plus encore
  • Possibilité d’importer un fichier graphique externe (par ex, logo d’entreprise) dans le tracé de la courbe ou dans le schéma unifilaire
  • Possibilité d’exporter le tracé de courbe en PDF, JPG, AutoCAD DWG/DXF, SVG (XML) et autres formats
  • Possibilité d’ouvrir deux ou plusieurs études, de copier les courbes de l’une à l’autre et d’apporter rapidement des modifications à toutes les études ouvertes
  • Sélection automatique de l’heure du relais en fonction du temps de fonctionnement souhaité
  • Possibilité de saisir des équations numériques pour tout type d’appareil
  • Outil de recherche amélioré pour trouver et créer rapidement des appareils; possibilité de créer une liste d’appareils favoris

Bibliothèque de dispositifs

Le logiciel CYMTCC d’Eaton comprend un programme de gestion intégrée de la bibliothèque de dispositifs qui permet à l’utilisateur d’ajouter de nouvelles caractéristiques de dispositifs à la base de données et de modifier les courbes existantes. Notez que notre équipe peut également ajouter pour vous des courbes si vous lui fournissez les données.

Les dispositifs sont classés et stockés par nom de fabricant et par type pour faciliter la recherche. La base de données contient plus de 15 000 dispositifs de fabricants nord-américains, européens et asiatiques.

Elle comporte des disjoncteurs basse tension (électromécaniques, à semi-conducteurs et à boîtier moulé), des fusibles, des relais (électromécaniques et électroniques) et des réenclencheurs (hydrauliques et électroniques).

La bibliothèque de dispositifs est mise à jour régulièrement, sachant que vous pouvez mettre à jour votre propre bibliothèque en utilisant la « Mise à jour en ligne » directement à partir du logiciel (dès lors que vous disposez d’une connexion Internet).

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com