Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Évaluation de la fiabilité

Depuis quelques années, l’évaluation de la fiabilité revêt plus d’importance chez les planificateurs de réseaux électriques. L’amélioration de la fiabilité du service électrique peut être motivée par les réglementations gouvernementales ou par la compétitivité du marché, il n’en reste pas moins que fournir un service de qualité supérieure à un prix attrayant est dans l’intérêt des services publics d’électricité et de leurs clients.

Fonctionnalité

Le module Évaluation de la fiabilité du logiciel d’analyse des réseaux électriques CYME calcule les indices de fiabilité de l’ensemble du réseau et leurs zones de protection correspondantes, de même que les indices aux points des clients. Le modèle de prédiction peut être étalonné en fonction des données historiques. Ce module est entièrement intégré au logiciel CYME et offre un haut degré de flexibilité pour l’analyse des configurations des réseaux de distribution.

Module sur l’évaluation de la fiabilité

Général

Ce module complémentaire a été conçu pour aider les ingénieurs à évaluer la fiabilité des réseaux de distribution d’électricité. Le programme calcule une série d’indices de fiabilité prédictifs pour le système global et sa zone de protection correspondante comme MAIFI, SAIFI, SAIDI, CAIDI, ASAI, ENS (énergie non fournie), AENS et LEI. Les indices aux points de charge comme la fréquence des coupures de l’alimentation, la durée, etc. sont aussi calculés pour chaque client. Ce module peut calibrer le modèle prédictif selon les données historiques. Cette fonctionnalité s’avère utile lorsqu’il faut ajuster le taux de défaillance et le temps de réparation des lignes et câbles aériens afin que les indices calculés à partir du modèle simulé correspondent aux indices historiques.

Vous pourrez afficher toutes les données historiques relatives aux défaillances sur le schéma en appliquant un code de couleur pour indiquer le nombre de coupures de courant, les causes, le type de défaillance, etc.

Données système relatives à la fiabilité

En plus des données portant sur les équipements modélisés dans le logiciel CYME d’Eaton (valeurs de puissance nominale et impédances), les données relatives aux pannes de service de chaque composant doivent être précisées comme suit :

  • Taux de défaillance (interruptions permanentes et temporaires)
  • Durée de réparation
  • Temps de commutation/isolation
  • Probabilité de défaillance (des dispositifs de protection et de commutation)

Les données relatives aux pannes peuvent être calculées et calibrées (ajustées) grâce aux données historiques et peuvent par la suite être modifiées graphiquement de diverses façons pour refléter, par exemple, l’incidence d’une campagne d’émondage en définissant les facteurs environnementaux qui influent sur le taux de défaillance et la durée de réparation dans des endroits précis.

Calcul des indices de fiabilité

À l’aide des données historiques ou des données de défaillance définies par l’utilisateur, le programme permet le calcul de différents indices de fiabilité du système et de points de charge en tenant compte du schéma de réenclenchement (temps de conservation et de coupure du fusible) et de réglages des réenclencheurs (déclenchement monophasé ou triphasé, verrouillage de phase individuelle ou de toutes les phases, etc.).

Le rétablissement peut être activé en utilisant la répartition de puissance avant contingence. L’automatisation de certains dispositifs de commutation a une incidence sur le temps de rétablissement.

Les indices sont automatiquement calculés au niveau de l’artère, de la zone (début d’une zone de protection) et du client.

Le schéma unifilaire du réseau peut être codé par couleur selon n’importe quel indice calculé comme référence.

Cette codification permet de faire un repérage visuel des zones où le nombre de coupures ou le temps d’interruption dépassent les limites standard prédéfinies.

Le module offre aussi un mode qui permet de comparer les résultats de deux études et de présenter les divergences de résultats en graphique. Ainsi, l’utilisateur peut évaluer l’amélioration de la fiabilité par rapport au cas de base selon l’installation ou réaffectation d’équipements, l’effet de l’émondage, etc.

Scénarios hypothétiques

Le module procure une grande flexibilité dans l’analyse de différentes configurations de réseaux de distribution (scénarios hypothétiques). L’effet des modifications apportées au réseau peut être analysé pour mesurer l’amélioration des indices de fiabilité. Les rapports comportent de nombreux graphiques montrant les indices de fiabilité par couleur ainsi que des rapports tabulaires personnalisables.

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com