Pour chaque étude, des coûts peuvent être associés à toute modification du modèle de système électrique, qu’il s’agisse du coût résultant de l’installation ou de la relocalisation d’un actif ou d’un transfert de charge comme une opération d’équilibrage de phase. En plus du coût des actifs, des paramètres économiques comme le coût d’exploitation et de maintenance, la valeur de récupération et la dépréciation peuvent être définis et pris en compte par l’analyse.
Les rapports présentent des résultats de flux de charge en termes de bénéfices suite à la réduction des pertes et à l’atténuation des conditions anormales. Les résultats économiques comprennent un état des profits et pertes, un tableau des flux de trésorerie ainsi qu’un budget d’investissement. Utilisée conjointement avec le module d’évaluation de la fiabilité CYME, l’évaluation des risques peut être basée sur l’amélioration d’un seul indice de fiabilité, ou sur une combinaison de plusieurs indices.
L’analyse technico-économique peut être effectuée sur un projet créé à l’aide du module Gestionnaire avancé de projets CYME. Il permet l’analyse individuelle ou collective des projets d’atténuation planifiés à différents moments. L’intégration des deux modules génère une analyse plus complète incluant les impacts techniques des futurs projets concurrents approuvés, et offrant une croissance plus détaillée qui allie croissance organique, croissance active et transferts de charge.
Les résultats techniques sont disponibles pour les cas de base (c.-à-d., avant modifications) et pour les études/projets où les mesures prévues sont appliquées, pour simplifier la comparaison.
Le module d’analyse technico-économique CYME d’Eaton permet l’évaluation de la faisabilité et de la rentabilité d’un projet sur la base d’un modèle de système factuel.
Besoin de soutien technique concernant un produit?
Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com
Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)
Courriel : cymesupport@eaton.com
Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?
Courriel : cymeinfo@eaton.com