Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Optimisation Volt/VAR

Pour soutenir l’expansion de l’approvisionnement énergétique, les compagnies d’électricité se tournent vers les technologies émergentes de réseaux intelligents pour trouver des méthodes d’optimisation pour leur réseau. 
cyme-volt-var-optimization-product.jpg
Le module Optimisation Volt/VAR CYME d’Eaton est un puissant outil qui aide à trouver une façon optimale d’exploiter les réseaux de distribution de façon à satisfaire la demande actuelle et future par des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique et de réduction de la demande. Le module d’optimisation Volt/VAR simule une application de gestion Volt/VAR. La simulation d’un tel système fournit des informations cruciales comme la commutation de condensateurs et la position optimale des prises des régulateurs de tension et des transformateurs avec changeurs de prise qui se traduisent par une réduction des pertes et de la demande. Les compagnies d’électricité peuvent savoir à l’avance dans quelle mesure leur réseau peut être amélioré en tenant compte du facteur de puissance, des contraintes kvar, des limites de tension et des conditions de charge variables.

Module d’optimisation Volt/VAR

Général

Capacités du modèle d’optimisation Volt/VAR CYME d’Eaton :

  • Analyse de la réduction de la tension de conservation (CVR)
  • Analyse de l’optimisation VAR
  • Ordre de priorité des condensateurs grâce à la définition de la priorité de commutation
  • Contraintes multiples du système électrique
  • Facteur d’échelle de charge unique ou multiple
  • Évaluation des avantages économiques
  • Rapports tabulaires et graphiques du profil de tension définis par l’utilisateur

Optimisation de la CVR et VAR

Fonctionnalités du modèle d’optimisation Volt/VAR CYME d’Eaton :

  • Optimisation VAR
  • Réduction de la tension de conservation (CVR)

L’objectif de réduction de la tension de conservation est contraire à l’approche normale qui consiste à faire fonctionner individuellement les dispositifs de contrôle Volt/VAR. Il préconise le réglage simultané des condensateurs shunt, des changeurs de prise et des régulateurs de tension afin de proposer les réglages optimaux pour les appareils.

Contraintes multiples du système

Des contraintes optionnelles peuvent être appliquées à une simulation donnée afin que l’analyse en tienne compte lors de la recommandation de réglage. Contraintes possibles :

  • Limiter la demande de puissance active
  • Limiter les pertes de puissance active
  • Supprimer les conditions anormales
  • Contrainte du facteur de puissance au niveau de la sous-station ou de plusieurs dispositifs sélectionnés
  • Contrainte du facteur de puissance réactive au niveau de la sous-station ou de plusieurs dispositifs sélectionnés

Séquençage des condensateurs et facteurs de charge

Possibilité d’utiliser un seul facteur de charge ou un tableau d’échelle de charge défini par l’utilisateur. Avec des facteurs d’échelle de charge multiples, le séquençage des batteries de condensateurs permet de répondre aux besoins de facteurs de puissance variables.

À l’aide de graphiques et de rapports illustratifs, le module fournit une analyse complète de la gestion des dispositifs de contrôle Volt/VAR pour vous aider à trouver des moyens viables d’économiser l’énergie.

Champs magnétiques

La réduction de la génération de puissance active ainsi que la diminution de la perte de puissance active présentée par le module sont toutes deux mesurables.

Le logiciel CYME d’Eaton permet de réaliser des études de cas sur l’optimisation Volt/VAR et de comparer les économies annuelles de différents scénarios.

Le module permettant d’alléger les conditions de surcharge, l’installation de nouveaux équipements peut être reportée et les coûts de maintenance réduits, pour ainsi réaliser des économies supplémentaires.

Simulation en temps réel avec CYME Server

La solution CYME Server d’Eaton offre une solution complète d’architecture orientée service qui est intégrée dans vos applications d’entreprise. Elle permet notamment d’effectuer des études de gestion Volt/VAR en temps quasi réel afin de répondre rapidement à toute modification du réseau.

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com