Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Formation de base en ligne sur CYMECAP

Ce cours de formation passe en revue l’utilisation fondamentale du logiciel dédié au calcul et à l’augmentation du courant admissible et de la température pour les installations de câbles d’alimentation. 

Objectifs pédagogiques

Ce cours de formation passe en revue l’utilisation fondamentale du logiciel dédié au calcul et à l’augmentation du courant admissible et de la température pour les installations de câbles d’alimentation. Cette formation est conçue pour vous aider à utiliser le logiciel plus efficacement. Les utilisateurs apprennent à recueillir et à assembler les données relatives au câble et à l’installation afin de construire un modèle de l’installation du câble d’alimentation. De plus, le cours explore la gamme complète de fonctionnalités offertes dans CYMCAP ainsi que ses capacités de production. Enfin, les utilisateurs pourront acquérir les compétences nécessaires à l’analyse et à l’interprétation des résultats de la simulation.

Options du cours

Formation à distance

  • 4 jours, 2.5 heures par jour
  • Lieu :  Microsoft Teams
  • Coût : 1 075 $ US

 Cours complet

Sujets du cours

Fonctionnement de base

  • Mise en service et installation
  • Interface et préférences
  • Bases de données
  • Schéma unifilaire

Flux de charge et économies

  • Flux de charge
  • Personnalisation des résultats
  • Options d’enregistrement

Modélisation et affichage

  • Modélisation des charges
  • Modélisation de l’équipement
  • Modélisation du réseau
  • Options d’affichage graphique
  • Service de superposition géographique et de cartes en ligne

Analyses

  • Croissance de la charge
  • Démarrage de moteur
  • Protection contre les surcharges et les surtensions
  • Analyses des défauts

Analyse de la protection

  • Base de données des équipements et réglages des appareils
  • Schéma unifilaire des opérations
  • Coordination des appareils
  • Séquence des opérations