Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Simulation virtuelle

La technologie fournit à Eaton des moyens intéressants d’offrir une formation qui améliore les connaissances grâce à des simulations virtuelles interactives et à un apprentissage basé sur des scénarios. Les environnements virtuels simulés d’Eaton incitent l’apprenant à utiliser plusieurs modalités sensorielles, notamment visuelles et auditives. 

Apprenez et vérifiez vos connaissances dans un environnement sûr à 100 %

Les vérifications des connaissances, sous la forme d’une expérience simulée, fournissent une rétroaction immédiate dans un environnement sûr. Par exemple, la simulation permet de vérifier si l’apprenant peut installer un disjoncteur en toute sécurité. Si l’apprenant n’utilise pas la bonne procédure de sécurité ou l’ÉPI approprié, une rétroaction immédiate sera fournie. 

Avantages de la simulation virtuelle

avatar-250x250.jpg

Choix de l’ÉPI

Sélectionnez virtuellement l’ÉPI approprié pour le travail à effectuer. Les apprenants sélectionnent l’ÉPI parmi les choix disponibles. L’apprenant visuel dispose ainsi d’un mode de renforcement amélioré. La simulation vous permet de choisir et vous donne une rétroaction et une notation automatisée en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez et de ce que vous avez choisi.

Utilisation du cadenassage et de l’étiquetage

Les scénarios virtuels permettent à l’apprenant de choisir l’endroit où verrouiller un équipement électrique, comme s’il se trouvait physiquement dans la zone où le verrouillage est souhaité. En fournissant une image virtuelle des choix, l’apprenant peut voir différentes options et obtenir une rétroaction immédiate s’il choisit le mauvais emplacement.

Fonctionnement du matériel

Le fait de voir et d’utiliser l’équipement dans un environnement simulé permet d’enseigner et d’appliquer des procédures d’utilisation sécuritaires dans un environnement sûr. Les gestionnaires et les formateurs peuvent observer l’apprenant démontrer ses connaissances sur le fonctionnement de l’équipement et obtenir une rétroaction immédiate.

Autres formats de cours de formation