Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

002283
K20X10

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Busbar terminal, for CU20x5(x10, x15), busbar terminal for CU 20X10

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci busbar enclosure accessory
Catalog Number
002283
EAN
4015081995400
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
30 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.139 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Cu 20 x 10 mm busbars
Cu 20 x 5 mm busbars
Cu 20 x 15 mm busbars
Prepared enclosures
Accessory for busbar enclosures
Ci insulated enclosure
Type
  • Accessory for busbar enclosures
  • Ci insulated enclosure
  • Prepared enclosures
Accessory/spare part type
Busbar terminals
Width clamp
38 mm
Busbar thickness - max
10 mm
Busbar thickness - min
5 mm
Busbar width - max
20 mm
Busbar width - min
20 mm
Conductor cross section - max
240 mm²
Rated operational current (Ie) - max
630 A
Functions
For connection of flat strip or round conductor
Rated operation current (Ie)
400 A
200 A
630 A
160 A
100 A
250 A
Suitable for
Round conductor connection
Strip conductor connection
Flat rail
Rated operational current
630 A
Terminal capacity (flat strip)
9 mm x 0.8 mm (6x)
16 mm x 0.8 mm (4x)
21 mm x 1 mm (11x)
16 mm x 0.8 mm (10x)
16 mm x 0.8 mm (6x)
9 mm x 0.8 mm (3x)
Terminal capacity (round conductor)
35 mm² - 70 mm²
35 mm² - 240 mm²
35 mm² - 50 mm²
35 mm² - 95 mm²
35 mm² - 185 mm²

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.