Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

002286
K20X5

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Busbar terminal, for CU 20x5

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci busbar enclosure accessory
Catalog Number
002286
EAN
4015080022862
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
20 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.175 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Cu 20 x 5 mm busbars
Accessory for busbar enclosures
Ci insulated enclosure
Prepared enclosures
Type
  • Accessory for busbar enclosures
  • Ci insulated enclosure
  • Prepared enclosures
Accessory/spare part type
Busbar terminals
Width clamp
38 mm
Busbar thickness - max
5 mm
Busbar thickness - min
5 mm
Busbar width - max
20 mm
Busbar width - min
20 mm
Conductor cross section - max
70 mm²
Rated operational current (Ie) - max
250 A
Functions
For connection of flat strip or round conductor
Rated operation current (Ie)
200 A
160 A
250 A
100 A
Suitable for
Round conductor connection
Strip conductor connection
Sector conductor connection
Flat rail
Rated operational current
250 A
Terminal capacity (flat strip)
16 mm x 0.8 mm (4x)
9 mm x 0.8 mm (6x)
9 mm x 0.8 mm (3x)
16 mm x 0.8 mm (6x)
Terminal capacity (round conductor)
35 mm² - 70 mm²
35 mm² - 50 mm²

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.