Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

002293
EM4-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Hank nut, M4

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting plate accessory
Catalog Number
002293
EAN
4015080022930
Product Length/Depth
8 mm
Product Height
8 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.003 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
xEnergy Safety Ci
Mounting system
Basic enclosures
Type
  • Basic enclosures
  • Mounting system
  • xEnergy Safety Ci
Thread size
Other
4 mm
Surface protection
Galvanic/electrolytic zinc plated
Accessory/spare part type
Hank nuts for insulated mounting plates
Material
Steel
Unit type
Modular system
Thread per inch
3
Thread type
M4
Metric

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.