Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

002325
K20X10/35

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Busbar terminal, for CU 20x5(x10)

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci busbar enclosure accessory
Catalog Number
002325
EAN
4015080023258
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
30 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.07 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Cu 20 x 5 mm busbars
Cu 20 x 10 mm busbars
Accessory panel building
Prepared enclosures
Ci insulated enclosure
Accessory for busbar enclosures
Type
  • Accessory for busbar enclosures
  • Accessory panel building
  • Ci insulated enclosure
  • Prepared enclosures
Accessory/spare part type
Ultra-flat busbar terminals
Busbar terminals
Width clamp
31 mm
Busbar thickness - max
10 mm
Busbar thickness - min
5 mm
Busbar width - max
20 mm
Busbar width - min
20 mm
Conductor cross section - max
124 mm²
Rated operational current (Ie) - max
400 A
Functions
Terminal for flat strip
Rated operation current (Ie)
250 A
200 A
400 A
100 A
160 A
Suitable for
Round conductor connection
Flat rail
Strip conductor connection
Rated operational current
400 A
Terminal capacity (flat strip)
16 mm x 0.8 mm (6x)
9 mm x 0.8 mm (3x)
16 mm x 0.8 mm (4x)
9 mm x 0.8 mm (6x)
16 mm x 0.8 mm (10x)
Terminal capacity (round conductor)
1.5 mm² - 10 mm²
1.5 mm² - 6 mm²

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.