Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

009394
T0-1-8001/XZ

Eaton Moeller® series T0 Control switch, Contacts: 1, 20 A, front plate: 0-1-0-1, 90 °, rear mounting, Basic switch

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series T0 Control switch
Catalog Number
009394
EAN
4015080093947
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
48 mm
Product Width
48 mm
Product Weight
0.07 kg
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Fitted with:
0 (off) position
Device construction
Intermediate mounting
Degree of protection
IP65
NEMA 2
Functions
Measuring between phase and N-neutral possible

Exporter les caractéristiques du produit