Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

010482
HDILE

Eaton Moeller® series DILE Sealable shroud, transparent

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILE Accessory Sealable shroud
Catalog Number
010482
EAN
4015080104827
Product Length/Depth
23 mm
Product Height
55 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.007 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Transparent

Caractéristiques du produit

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Cover
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Degree of protection (front side)
IP40
Mounting method
Snap fitting
Functions
For open use or in service distribution system
Can be drilled to accommodate timing relay setting dials
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.