Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

012783
K20X15/40-A

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Busbar terminal f. CU20x5(x10, x15)

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci busbar enclosure accessory
Catalog Number
012783
EAN
4015080127833
Product Length/Depth
42 mm
Product Height
50 mm
Product Width
42 mm
Product Weight
0.075 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Cu 20 x 10 mm
Cu 20 x 15 mm
Cu 20 x 5 mm
Ci insulated enclosure
Modular busbar system
Prepared enclosures
Special features
  • 4 mm² - 10 mm² (solid)
  • Terminal capacity for flat strip:
  • from 3 x 9 x 0.8 mm
  • Up to 10 x 16 x 0.8 mm
Type
  • Ci insulated enclosure
  • Modular busbar system
  • Prepared enclosures
Accessory/spare part type
Terminal
Width clamp
32 mm
Unit type
Modular system
Busbar thickness - max
10 mm
Busbar thickness - min
5 mm
Busbar width - max
20 mm
Busbar width - min
20 mm
Conductor cross section - max
124 mm²
Rated operational current (Ie) - max
400 A
Functions
For fuse enclosures and busbar fuse enclosures as well as SE-RS-I43 busbar assemblies
Suitable for
Round conductor connection
Strip conductor connection
Flat rail
Rated operational current
400 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.