Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

013158
HK-K3X240

Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Conversion kit for K3x240/ for auxiliary conductor 2.5mm�

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
013158
EAN
4015080131588
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
50 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.23 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
K3X240/…
For a control circuit cable
Accessory/spare part type
Conversion kits for terminals 160 – 1000 A
Other
Terminal accessories
Accessory
Functions
Accessory
Type
General switchboard accessory
Special features
  • M4 screw with pressure plate
  • Terminal capacity 0.5 - 2.5 mm²

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.