Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

013168
FP75-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Front plate, HxW=750x375mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci cable compartment accessory
Catalog Number
013168
EAN
4015080131687
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
750 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
6 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Accessory
Distribution board assembly
xEnergy Safety Ci
Special features
1 off per section width
Type
  • Accessory
  • Distribution board assembly
  • xEnergy Safety Ci
Accessory/spare part type
Front plates
Cable compartment cladding
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building width
375 mm
Suitable for height
750 mm
Material
Plastic
Model
Base front/back
Suitable for
Cable patch
Outdoor set-up
Functions
For covering the plinth area (cabling area)
Impact strength
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.