Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

017914
SWRL50-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Side wall, for cabling box, H=500mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci cable compartment accessory
Catalog Number
017914
EAN
4015080179146
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
500 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
0.72 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Accessory
CI insulated enclosure
Distribution board assembly
Special features
Can be fitted to left or right
Type
  • Accessory
  • CI insulated enclosure
  • Distribution board assembly
Accessory/spare part type
Cable compartment cladding
Enclosure side plates
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Material
Plastic
Model
Base side set
Suitable for
Outdoor set-up
Plinth heights 750 mm - 250 mm
Functions
Cover for external sides
Impact strength
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.