Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

019709
M3-CI23

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Mounting plate, steel, galvanized, D=3mm, for CI23 enclosure

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting plate metal galvanized
Catalog Number
019709
EAN
4015080197096
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
180 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.634 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
CI23…
xEnergy Safety Ci
Basic enclosure
Mounting system
Special features
Including 4 captive fixing screws
Type
  • Basic enclosure
  • Mounting system
  • xEnergy Safety Ci
Accessory/spare part type
Mounting plates
Unit type
Modular system
Surface protection
Galvanized
Material
Steel
Sheet steel 3 mm, unperforated, galvanized
Housing material
Sheet steel 3 mm, unperforated, galvanized

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.