Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

019925
UV-T0

Eaton Moeller® series UV Interlocking section, with N and space unit-connection, T0

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series UV Accessory Interlocking section
Catalog Number
019925
EAN
4015080199250
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.035 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Type
Interlock elements
Product Category
Interlock sections
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Interlock function in rear mounting switches
PE and neutral conductor connection
Accessory/spare part type
Mounting set
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Stripping length (main cable)
9 mm
Mounting position
Back of flush mounting switch

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.