Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

020033
T3-3-8451/XZ

Eaton Moeller® series T3 Changeoverswitch, 32 A, rear mounting, Basic switch, 3 contact unit(s), Contacts: 6, 45 °, Design number 8451

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series T3 Changeover switch
Catalog Number
020033
EAN
4015080200338
Product Length/Depth
74 mm
Product Height
54 mm
Product Width
61 mm
Product Weight
0.195 kg
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Fitted with:
0 (off) position
Enclosure material
Plastic
Actuator type
Short thumb-grip
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
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
Six-pole
Model
Pole switch
Degree of protection (front side)
IP00
NEMA Other
Rated operational current (Ie) at AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
23.7 A
Suitable for
Ground mounting
Intermediate mounting
Front mounting
Rated operational power at AC-3, 380/400 V, 50 Hz
12 kW
Rated uninterrupted current (Iu)
32 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.