Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

020287
SWRL75-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Side wall, for cabling box, H=750mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci cable compartment accessory
Catalog Number
020287
EAN
4015080202875
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
750 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
3 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Distribution board assembly
Accessory
CI insulated enclosure
Special features
Can be fitted to left or right
Type
  • Accessory
  • CI insulated enclosure
  • Distribution board assembly
Accessory/spare part type
Cable compartment cladding
Enclosure side plates
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for height
750 mm
Material
Plastic
Model
Base side set
Suitable for
Outdoor set-up
Functions
Cover for external sides
Impact strength
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.