Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

022298
ZVV-T0

Eaton Moeller® series ZVV Interlock extension, 25mm, T0, T3, P1

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series ZVV Accessory Interlock extension
Catalog Number
022298
EAN
4015080222989
Product Length/Depth
33 mm
Product Height
25 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.006 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Used with
UV-T0
Type
Interlock elements
Product Category
Interlock extensions
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Shaft length
25 mm
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.