Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

025427
L25LT-GN

Eaton Moeller® series RMQ16 Lens, illuminated pushbutton actuator, green

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Lens
Catalog Number
025427
EAN
4015080254270
Product Length/Depth
2 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Lenses for indicator lights
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Customized inscription using the Label Editor
Connection to SmartWire-DT
No
Built-in diameter
16 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Diameter
0 mm
Lens color
Green
Design
Flat
Lens shape
Square

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

mCAD model

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.