Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

026634
V0DILE

Eaton Moeller® series DILE Connector, mechanical

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILE Accessory Connector
Catalog Number
026634
EAN
4015080266341
Product Length/Depth
8 mm
Product Height
7 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.6 g
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Connecting bridge
Distance
0 mm distance between relays.
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Functions
For mechanical connection of contactor relays and timing relays in combinations
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.