Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

027043
ZFSX-P3

Eaton Moeller® series ZFS Label mount, For use with T5, T5B, P3, 88 x 27 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series ZFS Accessory Label mount
Catalog Number
027043
EAN
4015080270430
Product Length/Depth
88 mm
Product Height
3 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
0.005 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Used with
T5, T5B, P3
Type
Front plates
Product Category
Label mounts
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Device labeling system
Color
Black
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Connection type
Plug-in

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.