Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

028099
SRAL

Eaton Moeller® series RMQ16 Screw adapter, for lamp socket, RMQ16

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Screw adapter
Catalog Number
028099
EAN
4015080280996
Product Length/Depth
19 mm
Product Height
22 mm
Product Width
8 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Accessory
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Color
Black
Degree of protection
IP20
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.