Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

030744
ES16-BL

Eaton Moeller® series RMQ16 Individual key, blue

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Individual key
Catalog Number
030744
EAN
4015080307440
Product Length/Depth
5 mm
Product Height
14 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Standard lock mechanism, black, each colour corresponds to a specific lock mechanism

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Spare part
Connection to SmartWire-DT
No
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Key
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.