Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

031789
BS84X24-P3

Eaton Moeller® series Insert label, blank

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Insert label
Catalog Number
031789
EAN
4015080317890
Product Length/Depth
84 mm
Product Height
1 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Used with
T5, T5B, P3
Type
Front plates
Product Category
Insert labels
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Device labeling system
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Inscription
Blank (can be engraved)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.