Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

032359
+CI-PKZ0

Eaton Moeller® series Insulated enclosure, for PKZ0, IP40_x

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
032359
EAN
4015080323594
Product Length/Depth
98 mm
Product Height
160 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
0.24 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Enclosure material
Plastic
Degree of protection
IP40
NEMA Other
Model
Surface mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.