Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

035130
+AK-PKZ0

Eaton Moeller® series PKZ0 Rotary handle, lockable +AK-PKZ0

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series PKZ0 Accessory Lockable Rotary Handle
Catalog Number
035130
EAN
4015080351306
Product Length/Depth
26 mm
Product Height
32 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
0.01 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
EN 60204
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60947-4-1
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL Listed
CSA certified

Caractéristiques du produit

Features
Lockable
Color
Black
Degree of protection
NEMA Other
Suitable for
Switch disconnector

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.