Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

038541

Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Wall fixing strap, stainless steel, with screw, (1 set = 4 units)

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
038541
EAN
4015080385417
Product Length/Depth
7 mm
Product Height
15 mm
Product Width
72 mm
Product Weight
0.1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Max. 4 CI43… enclosures
Accessory for enclosure assembly
Basic enclosures
Ci insulated enclosure
Special features
Each set contains 4 straps.
Type
  • Accessory for enclosure assembly
  • Basic enclosures
  • Ci insulated enclosure
Accessory/spare part type
Fixing strap kits
Color
Other
Unit type
Modular system
RAL-number
0
Material
Steel
Steel V2A
Housing material
Steel V2A
Model
Mounting bracket
Suitable for
Securing Ci enclosures directly to the wall
Functions
Basic enclosure
For securing Ci enclosures directly to the wall

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.