Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

038909
KNB-T0

Eaton Moeller® series Thumb-grip, black

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Toggle
Catalog Number
038909
EAN
4015080389095
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
26 mm
Product Width
28 mm
Product Weight
0.008 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Type
Rotary handle
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Black
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
NEMA Other
Suitable for
Switch disconnector

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.