Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

040949
E8-MCS

Eaton Moeller® series MCS Cutting ring, pipe fitting

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Accessory Tube Fitting
Catalog Number
040949
EAN
4015080409496
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.16 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-06
CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
CSA
Catalog Notes
Article no. when ordered separately

Caractéristiques du produit

Type
Compression fitting
Accessory/spare part type
Connection technique
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.