Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

041634
H-K240/5

Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Terminal shroud, for K240/3 (/4, /5)

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
041634
EAN
4015080416340
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
140 mm
Product Width
316 mm
Product Weight
0.215 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
K240/3, K240/4, K240/5
Accessory/spare part type
Terminal accessories
Cover
Terminal shrouds, 5 pole
Accessory
Functions
Accessory
Special features
  • Including warning label to DIN (lightning symbol)
  • Break off end sections for 3 and 4 pole terminal shrouds

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.