Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

043299
CI-DOM

Eaton Moeller® series CI Insulated enclosure, without mounting plate

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure
Catalog Number
043299
EAN
4015080432999
Product Length/Depth
128 mm
Product Height
222 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
0.635 kg
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Transparent cover
Enclosure material
Plastic
Degree of protection
IP55
NEMA Other
Model
Surface mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.