Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

045063
HZ-T5

Eaton Moeller® series Terminal cover extension, for T5

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Terminal shroud
Catalog Number
045063
EAN
4015080450634
Product Length/Depth
170 mm
Product Height
122 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
0.012 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Type
Terminal cover
Features
Extension for H1-T5 cover on 3 - 8 contact units
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Cover
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.