Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

045471
+EZ/S-R

Eaton Moeller® series EZ Front element, for TM switch, EZ-, key operation lock mechanism, MICROMEC no.R +EZ/S-R

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series EZ Accessory Front element for TM switch
Catalog Number
045471
EAN
4015080454717
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.027 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
When ordering with basic unit

Caractéristiques du produit

Type
Locking arrangements
Accessories
2 keys included with supplied equipment.
Actuator color
Silver
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Front ring
Pollution degree
3
Actuator type
Key
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Bezel color
Black
Bezel material
Plastic
Overvoltage category
III
Degree of protection
NEMA 12
Degree of protection (front side)
IP65
Locking facility
MICROMEC lock (90°)
Functions
Key operation lock mechanism
Indicator color
Other
Lens type
Square
Number of switch positions
0

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.