Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

046299
I8

Eaton Moeller® series RMQ16 Surface mounting enclosure, 8 mounting locations

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Surface mounting enclosure
Catalog Number
046299
EAN
4015080462996
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
75 mm
Product Width
153 mm
Product Weight
0.335 kg
Certifications
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CE
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 46552
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
Please enquire
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
Molded cover fixing screws
Connection to SmartWire-DT
No
Enclosure material
Plastic
Enclosure type
Surface mounting housing
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Number of command positions
8
Number of locations
8
Enclosure color
Gray
Material quality
Other
Opening diameter
16 mm
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
NEMA 1
IP65
Functions
For conventional wiring
Knockouts
4 x M20 (cable entry knockouts at the bottom)
7 x M20 (cable entry knockouts at the side)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.