Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

046377
TG43

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Mounting rail support, 3x9 space units

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci MCB enclosure accessory
Catalog Number
046377
EAN
4015080463771
Product Length/Depth
407 mm
Product Height
116 mm
Product Width
159 mm
Product Weight
0.488 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
CI43…
Three rows
Prepared enclosures
xEnergy Safety Ci
MCB enclosure modular system
Special features
  • 162 mm busbar lengths
  • for 3 x 9 space units
Type
  • MCB enclosure modular system
  • Prepared enclosures
  • Three rows
  • xEnergy Safety Ci
Accessory/spare part type
Mounting rail supports
Surface finishing
Galvanized
Continuously galvanized
Unit type
Modular system
Material thickness
3 mm
Material
Steel
Model
DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm
Functions
Prepared enclosure
Punch shape
None

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.