Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

047424
ZFS63-T0

Eaton Moeller® series ZFS Clamp with label, For use with T0, T3, P1, 48 x 17 mm, Inscribed with standard text "Only open main switch when in 0 position", Language French

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series ZFS Accessory Clamp with label
Catalog Number
047424
EAN
4015080474241
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
3 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.008 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Used with
For mechanisms with padlocking feature
Type
Front plates
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Insert label
Label mount
Accessory/spare part type
Device labeling system
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Language
French
Connection type
Plug-in
Functions
Add-on front plates
Inscription
" INTERRUPTEUR GÉNÉRAL – N'OUVRIR QU'EN POSITION 0 "

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.