Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

048641
Q25AGR

Eaton Moeller® series RMQ16 Blanking plate, light Gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Cover plate
Catalog Number
048641
EAN
4015080486411
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
38 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Opening diameter
16 mm
Opening height
0 mm
RAL-number
7035
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Color
Gray
Material
Plastic
Degree of protection
IP65
Functions
For closing off of spare mounting locations in surface mounting enclosures or flush mounting panels in grid dimension 25 × 37.5 mm
Lens type
Rectangular
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Width opening
0 mm
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.