Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

050665
W-MCS

Eaton Moeller® series MCS Wall fixing bracket, for pressure switch

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Wall fixing bracket
Catalog Number
050665
EAN
4015080506652
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
40 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.022 kg
Catalog Notes
Article no. when ordered separately

Caractéristiques du produit

Type
Wall fixing bracket
Accessory/spare part type
Wall mount
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.