Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

054133
FS908-T0

Eaton Moeller® series FS Front plate, For use with T0, T3, P1, 0/OFF - 1/ON

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series FS Accessory Front plate
Catalog Number
054133
EAN
4015080541332
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
45 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.003 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Used with
T0, T3, P1
Type
  • Front plates
  • Standard front plate
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Device labeling system
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Inscription
" 0/OFF - 1/ON "

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.