Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

059-0147

Eaton Bussmann series low voltage British standard fuse 15A, 440V, SIZE 1, JOINT SERVICE FUSE

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
059-0147
EAN
5027590426930
Product Length/Depth
52 mm
Product Height
30 mm
Product Width
126 mm
Product Weight
10.36 g
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Certifications
BS88

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
15 A
Fuse size
1
Current type
AC
Breaking capacity
33 kA
Rated voltage AC
440 V
Fuse type
Cylindrical
Utilization category
Other
Interrupt rating
33 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Fuse shape
Cylindrical
Voltage type
AC
Voltage rating
440 V
Type
Cylindrical fuse

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.