Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

060265
SVB-SW-T0

Eaton Moeller® series SVB Thumb-grip, black, lockable with padlock, for T0, T3, P1

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series SVB Accessory Handle
Catalog Number
060265
EAN
4015080602651
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
65 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
0.055 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Type
  • Assembly kit
  • Main switch assembly kit
  • With black rotary handle and black locking ring
Features
Lockable
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Padlocking feature
Color
Black
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Switching angle
90 °
Degree of protection
NEMA Other
Suitable for
Switch disconnector
Only for main switch
Locking facility
Lockable with a maximum of 3 padlocks
Locking mechanism
Lockable in the 1 position (please enquire)
Lockable in the 0 (Off) position (interlock)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.