Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

061360
ZB4-101-GF1

Eaton Moeller® series EASY Fixing bracket, for EASY

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series EASY Accessory Fixing bracket
Catalog Number
061360
EAN
4015080613602
Product Length/Depth
5 mm
Product Height
30 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.005 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Used with
XC152
EASY
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
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Functions
For screw fixing to mounting plate
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
  • Control relay easyRelay
  • !
  • !
  • XC-152 Compact PLC

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.