Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

062432
N-P3E

Eaton Moeller® series Neutral conductor, switched neutral, for P3

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Neutral conductor
Catalog Number
062432
EAN
4015080624325
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
50 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.07 kg
Certifications
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 94
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
UL
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-3
UL File No.: E36332
CSA File No.: 012528

Caractéristiques du produit

Type
  • Neutral conductor
  • Switchable neutral conductor
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
Accessory/spare part type
Neutral terminal
Ambient operating temperature - max
50 °C
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
7.5 W
Rated operational current (Ie) - max
90 A
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
100 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Stripping length (main cable)
13.5 mm
Mounting position
Left side
Right side

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.