Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

062984
L3-CI43

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Pre-drilled mounting plate, CI43-enclosure, L3

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting plate metal pre-drilled
Catalog Number
062984
EAN
4015080629849
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
375 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
1.497 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Basic enclosure
Mounting system
CI insulated enclosure
Accessory for mounting systems
Special features
  • Holes drilled for metric thread
  • Including fixing screws
Type
  • Accessory for mounting systems
  • Basic enclosure
  • CI insulated enclosure
  • Mounting system
Features
Perforated
Accessory/spare part type
Pre-drilled mounting plates
Unit type
Modular system
Surface protection
Zinc coating
Material
Steel
Galvanized steel, 3 mm thick
Housing material
Galvanized steel, 3 mm thick
Holes drilled for devices
GSTA00-160
K95/1/N
K150/1
GSTA00
K50/1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.