Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

065011
V/EA/SVB-SW-T0

Eaton Moeller® series Conversion kit on main switch, handle black, for T0-/E-/Z

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
065011
EAN
4015080650119
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
48 mm
Product Width
48 mm
Product Weight
0.07 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Type
  • Assembly kit
  • Main switch assembly kit
  • With black rotary handle and black locking ring
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
Padlocking feature
Accessory/spare part type
Mounting set
Color
Black
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Switching angle
90 °
Suitable for
Only for main switch
Functions
For converting rear mounting switch T…/Z (with FS908 front plate) into interlocked rear mounting main switch T…/V/SVB
For converting flush mounting switch T…/E into flush mounting main switch T…/EA/SVB…

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.